제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

125mm, English Z-Stage

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
재고 #66-506 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,303,600
수량 1-2
KRW 1,303,600
수량 3+
KRW 1,136,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Type of Drive:
Lead Screw
Type:
English
Stage Size (mm):
125 x 125
Travel (mm):
20
Center Hole:
¼-20
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
5
Mounting Threads:
(21) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Stage Size (inches):
4.92 x 4.92
Straight Line Accuracy (μm):
3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품명

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

제품군의 상세 설명

  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 정교한 Micrometer 이동
  • 스테이지 위에 Locking Screw

당사에서 새로 개발한 정밀 vertical stages는 독특하고도 앞선 crossed-roller bearing guide system을 갖추고 있어 높은 정밀도, 견고성 및 적재력을 제공합니다. 다른 TECHSPEC® stages와도 결합할 수 있도록 설계되어 있어 사용자가 몇 개의 축이든 다양하게 구성할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작