제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm H x 25mm L x 20mm FL Uncoated, Illumination Grade PCX Cylinder Lens

×
재고 번호 #68-031 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 95,584
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 95,584 개당
수량 6-25 KRW 85,902 개당
수량 26-49 KRW 81,370 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

Center Thickness CT (mm):
3.60
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Dimensions (mm):
12.5 x 25.0
Edge Thickness ET (mm):
1.50

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.6
Numerical Aperture NA:
0.31
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Back Focal Length BFL (mm):
17.63
Focal Length Tolerance (%):
±3
Radius R1 (mm):
10.34
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광대역 성능을 위한 N-BK7 기판
  • OEM 결합을 위한 효율적인 가격대
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능

TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses는 Plano-Convex (PCX) lenses와 비슷한 형태의 제품으로서 일부분이 구형이 아닌 원통형으로 이뤄져 있습니다. 이러한 렌즈는 1차원으로 빛의 초점을 맞추고 점으로 된 빛을 라인으로 변환시켜줍니다. TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses는 구형과 사각형 버전으로 제공되며, 다양한 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. Cylinder lens는 유도 체계나 머신 비전 어플리케이션에서 라인 형태로 빛을 투사하는 데 적합합니다.

참고: Negative focal length cylinder lenses는 당사 제품인 TECHSPEC Illumination Grade PCV Cylinder Lenses를 참조하십시오.

Laser Optics

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.