제품이 장바구니에 추가됨

125mm Length, 0.6mm Tip, Stainless Steel Tweezers

×
재고 번호 #56-952 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 16,400
수량 1+
KRW 16,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
125.00
Weight (g):
23.00
Tip Width (mm):
0.6
Tip to Tip Distance, Open (mm):
8.00
Holding Strength (g):
200.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Detail 일에 적합
  • 두 가지 스타일

이 스테인레스 강철 핀셋은 다목적 전자 부품과 기계적인 조립 작업을 위해 있습니다. #56-950의 특징은 30mm 길이의 경사진 포인트가 있어서 섬세한 작업에 알맞습니다. 125mm 길이의 heavy-duty 핀셋은 standard tapered 디자인으로 되었습니다. 피니시는 폴리싱으로 처리됨.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요