제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Square Broadband Polarizing Plate Beamsplitter

×
재고 번호 #48-544 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 263,900
수량 1-10
KRW 263,900
수량 11+
KRW 220,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8.5 x 8.5
Length (mm):
12.50
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5
Thickness (mm):
0.70
Thickness Tolerance (mm):
±0.07
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid
Width (mm):
12.50

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45 ±15
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
Wavelength Range (nm):
420 - 700
Transmission Axis Tolerance (°):
±1

Material Properties

Thermal Expansion:
31.7 x 10-7/°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Wire Grid 기술
  • S-Polarized Light를 반사하고 P-Polarized Light는 투과시킴
  • 고온 환경에 아주 적합

Broadband Polarizing Plate Beamsplitters는 glass window에 부착된 aluminum MicroWires 박막으로 구성되어 있습니다. 이 beamsplitters는 ruled 또는 holographic wire grid polarizers를 대체하는 저렴한 대안입니다. 탁월한 image contrast 및 uniformity를 제공하는 이 beamsplitters는 큰 각도의 apertures 및 높은 처리량이 필요한 용도에 아주 적합합니다.

참고: MicroWires는 매우 약해 파손의 위험이 높습니다. 이 beamsplitters는 조심해서 다루시기 바랍니다.

작동 온도가 100°C를 초과하면 최적의 성능을 위해 MicroWires 표면을 input beam으로부터 멀리 하십시오. 100°C 미만의 온도에서는 MicroWires가 input beam을 향하도록 할 수 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요