제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Square Polarizer Adapter, 25.0mm Outer Diameter

12.5mm Square Polarizer Adapter, 25.0mm Outer Diameter

×
재고 번호 #12-836 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 46,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 46,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Square
Dimensions of Compatible Optics (mm):
12.5 Sq.
Compatible Polarizer Holder:

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
  • 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
  • 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Polarizer Holders는 폴라라이저나 리타더를 C, S, T-Mount 광학 시스템에 간편하게 결합할 때 사용됩니다. 이 홀더는 본체가 제자리에 있는 동안 폴라라이저를 90°까지 회전할 수 있도록 설계되었습니다. 부착된 레버를 이용하면 폴라라이저를 부드럽게 회전시키면서 시스템 내에서 편광축의 방향을 쉽게 제어할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Polarizer Holders를 사용하면 1.5mm - 9.0mm 두께에 직경이 12.5, 20, 25, 50mm인 폴라라이저를 고정할 수 있습니다. 이와 같은 홀더는 C, S, T-Mount 시스템에 편광을 효과적이면서 간편하게 추가할 때 사용하기 적합합니다.

참고: Allen Wrench를 사용해 12.5, 25, 50mm의 폴라라이저를 설치할 경우에는 홀더의 female 부분을 제거해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요