제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm, Uncoated, Fused Silica, Right Angle Prism

TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
재고 번호 #47-784 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 126,900
수량 1-5
KRW 126,900
수량 6+
KRW 101,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
±0.10 Legs
Bevel:
Protective bevel as needed
Length of Hypotenuse (mm):
17.70
Length of Legs (mm):
12.50

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Angle Tolerance (arcmin):
±5
Pyramid Tolerance (arcmin):
±5
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광대역 용도에 매우 적합함
  • 면에 알루미늄 도금 및 AR 코팅 처리 가능
  • 사이즈 범위: 5mm-50mm
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함

Right angle 프리즘은 보통 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. 이를 통해 좌측 이미지를 생성하나, 프리즘 위치에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle 프리즘은 또한 이미지/빔 변위를 위해 결합해 사용할 수도 있습니다. TECHSPEC® UV Fused Silica Right Angle Prism은 열에 의한 팽창이 적고 UV, VIS, NIR 스펙트럼 범위에서 뛰어난 투과성을 갖는 UV 용융 실리카를 이용해 제작됩니다.

제품자료

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요