TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 250,908 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 200,129 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 188,181 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Rhomboid prisms은 레이저 빔 방향을 바꾸지 않으면서 위치를 옮기는 데 사용되곤 합니다. 이미징 용도에서 rhomboid prisms은 이미지를 반전시키지 않으면서 광축을 이동시킵니다. lateral displacement는 프리즘 길이와 동일합니다 (dimension D에 의해 지정됨). 당사의 TECHSPEC® Rhomboid Prisms은 30 arseconds 이내에서 입력 빔과 평행하게 출력 빔을 유지하는 높은 허용 오차 각도를 갖고 있습니다. 이 프리즘은 변위가 필요한 용도로 적합합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®