TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 431,673 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 388,310 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 345,050 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 요건이 가장 까다로운 어플리케이션을 위한 정밀 스펙을 특징으로 합니다. 이러한 프리즘은 λ/20의 surface flatness와 20-10의 surface quality를 갖는 레이저 용도로 제작됩니다. 당사의 TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms는 업계 최고의 ±15 arcsecond 각도 허용오차를 갖기 때문에 optical path의 제어가 보장됩니다. UV Fused Silica substrate는 deep UV까지 확장된 파장 범위를 제공합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®