제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm UV-VIS Coated, UV Fused Silica Right Angle Prism

×
재고 번호 #27-327 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 189,726
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 189,726 개당
수량 6-25 KRW 152,337 개당
수량 26-49 KRW 142,655 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism
Note:
Coating on Entrance/Exit Faces

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
17.70
Length of Legs (mm):
12.50

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
UV-VIS (250-700nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • UV-NIR 스펙트럼을 커버하는 BBAR 코팅
  • 저출력 레이저 광원에 적합
  • 크기: 5 - 25mm

해당 제품은 이미지 경로를 구부리거나 빛의 방향을 90°로 꺾는 데 사용됩니다. 입사 표면과 출사 표면 모두에 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 비코팅 UV Fused Silica Right Angle Prism보다 투과율이 높습니다. 제조 시 UV 용융 실리카가 사용되며 열팽창 계수가 낮고 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에 걸쳐 우수한 투과율을 제공하는 것이 특징입니다. 해당 제품은 의료 장비, 반도체 검사, 레이저 기기 등 광범위한 과학 및 산업 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.