제품이 장바구니에 추가됨

12.5μm Aperture Diameter, Unmounted, Precision Pinhole

Unmounted Precision Pinhole

×
재고 번호 #38-539 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,100
수량 1-5
KRW 113,100
수량 6+
KRW 99,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
9.5
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
12.5
Thickness (mm):
0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm):
±5
Aperture Centration (µm):
±50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 안전한 기계적 받침을 위해 구경 마운트로 가능
  • 1-1,000 미크론의 Pinhole 사이즈 범위

Unmounted Precision Pinholes: 스테인레스 스틸의 3/8” (9.5mm)지름의 높은 품질 구경은 ±0.002” (50um) 오차 이내로 중앙에 위치 시킵니다. 일반적인 용도로는 누출 탐지기, aerosol 연구, 레이저 구경, 홀로그래피, 광섬유 가이드, spatial 필터와 연구용도가 있습니다.
참조: 0.0005” = 13um

Mounted Precision Pinholes: 위의 Precision Pinhole은 안정적이고 기계적인 받침을 위해 구경 마운트로 사용 가능합니다. 이 마운트는 다양한 광학 어셈블리에 맞습니다. 각 9.5mm 지름 Pinhole은 25mm 지름의 Black anodized 알루미늄 마운트로 봉해져 있습니다. 마운트는 쉬운 구별을 위해 Pinhole 구경이 적혀 있습니다.
참조: 마운트에서 구경 중앙까지 +/-125um.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요