제품이 장바구니에 추가됨

12.5" Diameter, 23" Focal Length, Fresnel Lens

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
재고 번호 #46-393 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 337,900
수량 1-10
KRW 337,900
수량 11+
KRW 304,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
317.50
Center Thickness CT (inches):
0.11
Diameter (inches):
12.5
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Effective Diameter (inches):
12.0
Thickness Tolerance (%):
±40

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
584.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
23.00
Groove Density (grooves/inch):
25.00
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 양의 초점 거리
  • 정사각형 및 사각형 옵션
  • 집광 용도에 적합

Fresnel lens는 기존 렌즈의 곡면을 대체하기 위해 얇고 가벼운 플라스틱 시트 표면에 사출된 일련의 동심 홈으로 구성된 제품입니다. 이러한 홈(groove)은 횡단면에서 보면 작은 프리즘과 같은 개별 굴절면으로 작용하여 일반 초점 길이에 매우 가깝게 평행 광선을 구부립니다. 렌즈의 두께가 매우 얇기 때문에 흡수에 따른 빛의 손실이 거의 일어나지 않습니다. 이 프레넬 렌즈는 효율성과 이미지 품질을 절충한 광학 부품입니다. 홈의 밀도가 높으면 이미지의 품질이 향상되며 홈의 밀도가 낮으면 효율성이 향상됩니다(집광 어플리케이션에 필수). Infinite conjugate 시스템의 경우 홈이 파인 렌즈 쪽이 더 긴 conjugate 쪽을 향해야 합니다.

프레넬 렌즈는 콘덴서 시스템이나 이미터/디텍터 셋업과 같은 집광 용도에서 가장 흔히 사용됩니다. 이외에도 확대경이나 프로젝션 렌즈로도 사용할 수 있으나 왜곡이 심하게 발생할 수 있어 권장하지 않습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Fresnel Lenses 리뷰

Fresnel lenses are composed of a series of concentric grooves etched into one side of a sheet of plastic. Fresnel lenses are unlike typical spherical or aspherical optical lenses.

바로 보기

Fresnel lens

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Diopter

How do I clean my optics?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program