제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7 x 12.7mm Enhanced Aluminum, 4-6λ Mirror

×
재고 번호 #83-484 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 37,000
수량 1-5
KRW 37,000
수량 6+
KRW 27,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture CA (mm):
11.70 x 11.70
Edges:
Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Thickness (mm):
2.00
Length (mm):
12.70
Width (mm):
12.70

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 코팅 종류로는 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅이 있습니다. 코팅 표면은 입사광을 반사하는 방향으로 배치합니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 다양한 Optical Mount(광학 마운트)에 쉽게 장착할 수 있어 어플리케이션과의 통합이 용이합니다.

참고: 각 제품과 호환되는 마운트는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

  • Enhanced Aluminum (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.5" Reverse Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #37-922 KRW 116,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-856 KRW 124,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-859 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-341 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Standard Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-342 KRW 190,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Threaded Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-343 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Top-Screw Model, Slotted Base - Metric Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #56-344 KRW 252,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.0" Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #36-481 KRW 355,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요