제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7 x 12.7mm x 50mm FL, NIR I Imaging Grade PCX Cylinder Lens

×
재고 번호 #34-998 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 153,882
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 153,882 개당
수량 6-25 KRW 138,123 개당
수량 26-49 KRW 131,428 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.43 x 11.43
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.025
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Edge Thickness ET (mm):
1.21
Axial Twist (arcmin):
<3

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
8.00
Numerical Aperture NA:
0.13
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Back Focal Length BFL (mm):
48.68
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Radius R1 (mm):
25.84
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Plano Axis Wedge (arcmin):
<5
Power Axis Wedge (arcmin):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Beam Shaping 용도에 적합
  • 광학적 허용오차와 기하학적 허용오차에 관한 엄격한 제어
  • 사각형 및 원형으로 제공되는 외관

TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses는 허용오차에 대한 엄격한 관리와 대량 통합에 따른 확장형 가격 정책이 적절한 조합을 이룬 제품입니다. 2차원으로 빛의 초점을 맞추는 구면 렌즈와는 반대로, 실린더 렌즈는 빛의 초점을 1차원으로 맞추는 데 사용됩니다. 레이저 용도의 경우 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있으며, 이러한 코팅 처리는 섬광(stray light)을 최소화하고 시스템의 출력량을 극대화해줍니다. 당사의 TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses는 디자인부터 제조 과정에 걸쳐 성능의 일관성을 보장할 수 있게 형태적 특성을 통제하도록 특화되어 있습니다. 주된 용도로는 레이저 다이오드의 빔을 타원형에서 원형으로 변경, 계측 시스템을 위한 light sheet 생성, 그리고 laser line을 표면 위로의 투영(projecting)이 있습니다.

참고: Negative focal length cylinder lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses를 참조하십시오.

Laser Optics

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.