제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7 x 12.7mm x -50mm FL, NIR I Imaging Grade PCV Cylinder Lens

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
재고 번호 #35-005 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 142,100
수량 1-5
KRW 142,100
수량 6+
KRW 127,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
2.50
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.43 x 11.43
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.025
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7
Edge Thickness ET (mm):
3.24
Axial Twist (arcmin):
<3

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-50.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
4
Numerical Aperture NA:
0.13
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Back Focal Length BFL (mm):
-51.65
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Radius R1 (mm):
25.84
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Plano Axis Wedge (arcmin):
<5
Power Axis Wedge (arcmin):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 보통 단일 축에서 평행광을 발산시키는 용도로 사용합니다. 사양을 높은 수준으로 컨트롤하고 수량별 할인을 제공하기 위하여 시스템 내의 통합 용도에 맞게 디자인되었습니다. TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 특히 wedge와 tilt를 정밀하게 제어함으로써, TECHSPEC Imaging Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 타원형의 빔을 이상적인 원형으로 만들 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요