제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7 x 50.8mm EFL 90° VIS Coated Glass Off-Axis Parabolic Mirror

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Glass Off-Axis Parabolic Mirror mounted in E-Series Kinematic Optical Mirror Mount (mount not included).
×
재고 번호 #18-670 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,202,319
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,202,319 개당
수량 6-25 KRW 1,083,560 개당
수량 26-50 KRW 1,023,099 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0/-0.10
Surface Roughness (Å):
<10 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
50.80

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80
Focal Length Tolerance (%):
±1
Coating:
VIS
Coating Specification:
Ravg >98% @ 400-750nm (0°-45° AOI for All Polarizations)
Ravg >99% @ 400-750nm (0°-45° AOI for S-Polarization)
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/8 @ 632.8nm
Wavelength Range (nm):
400 - 750
Surface Quality:
40-20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4 @ 632.8nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm², 20ns , 20Hz @ 532nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 10Å 미만의 표면 거칠기로 산란 감소
  • 90º 오프셋 각도로 손쉽게 통합

해당 제품은 표면 거칠기가 10Å 미만으로 산란을 최소화하여 표준 솔루션에 사용할 수 있습니다. 용융 실리카 기판이 특징인 제품으로 기존의 금속 기판 OAP(Off-Axis Parabolic) 미러보다 자외선(UV) 파장 대역에서 성능이 더 우수한 대체품입니다. 또한, 산란이 적기 때문에 Schlieren/MTF/Czerny-Turner/Littrow 분광 계측 시스템에 적합합니다.

참고: 비코팅 옵션을 사용하려면 코팅 처리가 필요합니다. 특정 파장에 대한 맞춤형 코팅 견적은 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.