제품이 장바구니에 추가됨

12,700 Lines/Inch, 2" Square Card, 15/Pack, Holographic Diffraction Grating Film

Holographic Diffraction Grating Film (2" Square Card)

×
재고 #54-510 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,800
수량 1+
KRW 34,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
Groove Density (grooves/mm):
500
Groove Density (grooves/inch):
12700
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Dimensions (mm):
50.80 x 50.80
Dimensions (inches):
2 x 2
Construction:
Holographic Grating
Dispersion Angle (°):
19
Length (mm):
50.80
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Clear Polyester Film
Thickness (inches):
0.003
Type:
Transmission Diffraction Grating
Width (mm):
50.80
Quantity:
15 Cards

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 분광 용도에 적합
  • 2개의 Groove Spacing 옵션
  • 6" x 12" Sheet 및 200 Foot Roll 이용 가능

Holographic diffraction grating film은 백색광을 다양한 색상의 스펙트럼으로 분해하는 데 사용됩니다. Holographic grating은 미광의 발생을 줄여 ruled grating보다 더 뚜렷한 회절 차수를 만들어냄으로써 분광 실험과 같은 용도로 사용하기 적합합니다. 그 결과 더 높은 spatial frequency grating (1000 lines/mm)을 갖게 되어 흡수와 방출 라인에 대한 관찰력이 향상됩니다.

Holographic diffraction grating film은 12,700 lines/inch (500 lines/mm) 및 25,400 lines/inch (1000 lines/mm)의 두 가지 groove spacing 옵션으로 제공됩니다. 단위 면적당 groove의 수를 늘리면, 회절 차수의 각도 분산이 증가합니다. 따라서 더 넓은 영역에 걸쳐 스펙트럼을 확장해야하는 용도에는 25,400 lines/inch grating이 사용돼야 하고 더 많은 회절 차수를 관찰해야하는 경우에는 12,700 lines/inch grating이 사용돼야 합니다. 각각의 holographic grating은 6" x 12" sheet와 200 foot roll로 이용할 수 있습니다. 또한 1" square 영역의 exposed grating과 2" square card로도 이용할 수 있습니다. Rolled grating은 12" 길이마다 6" 폭으로 분절되어 있습니다.

참고: Groove의 방향성은 선형으로서 가장 짧은 치수와 평행을 이룹니다.

Grating 취급법: Grating은 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 이에 따라 반드시 grating의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝에 앞서 당사로 먼저 문의주십시오.

Filter

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

All About Diffraction Gratings

Learn about how diffraction gratings separate incident light into separate beam paths, different types of gratings, and how to choose the best grating for you.

바로 보기

Richardson Gratings™ Unboxing

Learn about high-precision diffraction gratings from Richardson Gratings available in-stock and ready for immediate shipping from Edmund Optics.

바로 보기

Holographic diffraction grating과 ruled diffraction grating의 차이점은 무엇입니까?

효율성 곡선은 주어진 파장에서 관찰되는 실제 광량과 어떠한 방식으로 연관성을 갖게 됩니까?

그레이팅에 사용되는 Rowland circle 및 polychromator mount 간의 차이점은 무엇입니까?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

바로 보기

What are diffraction gratings?

Diffraction gratings separate polychromatic light into component wavelengths.

바로 보기

그레이팅(격자) 방정식은 무엇입니까?

반사형 그레이팅과 투과형 그레이팅 간의 차이점은 무엇입니까?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

그레이팅 취급 및 클리닝 방법은 어떻게 됩니까?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Absolute Efficiency(절대적 효율)

Blaze Angle(블레이즈 각)

Blaze Wavelength

Diffraction (회절)

Diffraction Grating(회절 격자)

Grating Equation

Groove Density

Holographic Grating

Nth Order

Relative Efficiency

Ruled Grating

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요