제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm - 12mm (Fixed), Right Angle Post Clamp

#53-357

#53-357 #88-560, Right Angle Post Mount Assembly #58-994
×
재고 번호 #58-671 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 40,200 개당
수량 10+ KRW 36,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal
Function:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

Post Clamp Size (mm):
12.7 - 12.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광학 시스템의 기본 구성 요소
  • 12.7mm-12.7mm/12.7mm-12.0mm 포스트 마운팅용 고정 옵션 제공
  • 12.7mm-12.7mm 포스트용 회전 옵션 제공
  • 알루미늄 마운트 구조

해당 제품은 광학 시스템의 기본 구성 요소로 에드몬드옵틱스의 0.5" 스테인리스 스틸 포스트 두 개를 90°로 교차시켜 고정하는 데 사용되는 포스트 클램프입니다. 포스트 고정 시 포스트 클램프에 있는 두 개의 ¼-20 손잡이 나사를 사용합니다. 튼튼한 설계로 공간적 제약이 있는 시스템을 흔들림 없이 단단하게 고정합니다. 해당 제품은 아노다이징 처리가 된 알루미늄을 사용해 제조되었습니다. 제품 옵션으로는 고정 클램프, 고정 클램프 키트, 회전 클램프가 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요