제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm 45°, 2μm Laser Line Mirror

2μm Laser Line Mirrors

×
재고 번호 #37-501 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 377,000
수량 1+
KRW 377,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Compensating Coating
Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
6.35 ±0.2

Optical Properties

Surface Quality:
40-20
Reflection at DWL (%):
99.6
Reflectivity (Rs%):
99.6
Reflectivity (Rp%):
99.9
Coating Specification:
Rs >99.9% @ 1900 – 2200nm
Rp >99.6% @ 1940 – 2100nm
Wavelength Range (nm):
1900 - 2200
Surface Flatness (P-V):
λ/7 @ 2000nm
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1900-2200nm)
Design Wavelength DWL (nm):
2000
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 2000nm, 10ns, 10Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 2µm, 10ns, 10Hz에서 10 J/cm2가 넘는 Laser Damage Threshold
  • 홀뮴과 툴륨 레이저 광원을 위해 설계됨
  • λ/7의 표면 정밀도

TECHSPEC® 2µm Laser Mirrors는 홀뮴(Holmium, 2100nm)과 툴륨(Thulium, 1940nm)이 도핑된 레이저 시스템과 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 미러는 의료, 산업 및 계측 응용 분야에 이상적인 광학 부품입니다. 2 미크론의 파장대는 피부 표면 하부 조직의 깊이 별로 도달할 수 있어 외과용 수술에 유용합니다. TECHSPEC® 2µm Laser Line Mirror는 2 미크론에서 10 J/cm2가 넘는 laser damage threshold와 99%가 넘는 반사율을 보장합니다.

참고: 2µm 레이저 광원의 용도에 관한 더욱 자세한 정보는 2µm 레이저의 특성을 참고하세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program