| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-3 | KRW 664,659 개당 |
| 수량 4-7 | KRW 589,984 개당 |
| 수량 8+ | KRW 522,725 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors는 Yb:doped fiber laser와 같은 NIR 초고속 펄스의 펄스 압축 및 분산 보정 용도로 사용됩니다. 이 미러는 지정된 파장 범위 내에서 99.8%의 최소 반사율을 제공하고 1030nm의 설계 파장에서는 일반적으로 99.9%가 넘는 반사율을 제공합니다. 멀티레이어 구조의 코팅은 광대역 파장 범위에서 -200fs2의 negative group delay dispersion과 분산형 광학적 간섭을 제공하도록 최적화가 되었습니다. 1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors는 3차 및 고차 분산을 제어하면서 높은 수준으로 빔의 안정성을 조절하도록 설계되었습니다. 5°의 입사각은 intra-cavity 어플리케이션처럼 비좁은 공간에서 한 쌍의 초고속 미러 간의 반사 횟수를 최대화하는 데 이상적인 각도입니다.
영국식 표준 규격인 ½” 또는 1” (12.7mm 또는 25.4mm)로 제공됩니다. 고객의 레이저 시스템에 적합한 기타 맞춤형 크기나 파장, 초단 펄스(ultrashort pulse)를 원할 경우 당사로 문의 주시면 고객의 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 함께 모색해 드립니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®