| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-3 | KRW 1,038,034 개당 |
| 수량 4-7 | KRW 918,554 개당 |
| 수량 8-13 | KRW 814,009 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors는 intracavity 분산의 압축을 비롯해 툴륨(Tm)과 홀뮴(Ho) 레이저의 펄스를 압축하도록 설계된 제품으로서 초고속 처프 코팅을 특징으로 합니다. 이러한 미러는 5° AOI에서 높은 음수의 GDD(group delay dispersion)를 특징으로 하며 100fs 미만으로 펄스를 압축할 수 있습니다. 또한 2000 - 2200nm 구간(P-편광)에서 손실률이 낮은 99.9% 이상의 반사율과 99.95%가 넘는 절대 반사율을 제공합니다. 2μm Highly-Dispersive Broadband Mirrors는 검증된 GDD, 저손실, 뛰어난 스펙트럼 성능을 가지고 있기 때문에 2μm thin-disk laser oscillator 내에서 사용하기 안성맞춤입니다. 이와 같은 고분산 미러는 12.7mm와 25.4mm 두 개의 크기로 제공되며 펨토초(femtosecond) 레이저 시스템과의 결합에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®