제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm 815nm, Polarizing Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #72-220 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 739,334
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 739,334 개당
수량 5+ KRW 627,270 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
<3
Design Wavelength DWL (nm):
815
Extinction Ratio:
>1000:1
P-Polarization Transmission (%):
>96
S-Polarization Reflection (%):
>99.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Surface Flatness (P-V):
λ/6 @ 632.8nm
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
810 - 825

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 트랩 이온 및 중성 원자 어플리케이션에 적합
  • 여러 어플리케이션에 적합한 366 - 815nm 파장 대역 사용
  • 20-10의 표면 품질로 저조도 신호로 인한 손실 감소

해당 제품은 트랩 이온, 선형 광학, 중성 원자 양자 컴퓨팅 및 양자 암호화 & 통신 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 여러 어플리케이션에서 보편적으로 사용되는 이온(이터븀/스트론튬/칼슘)의 주요 파장을 포괄하는 UV-NIR 스펙트럼을 활용하며 리드버그 여기(Rydberg excitation), 도플러 냉각(Doppler cooling)은 물론 라만 효과, 이온 트래핑(trapping) 등에 의한 작업을 수행할 수 있습니다.

해당 제품은 S-편광 빛에 대해서는 99.5%가 넘는 반사율을, P-편광 빛에 대해서는 96%가 넘는 투과율을 제공합니다. 컴팩트한 12.7mm 큐브 구조로 이루어진 제품이며, 벤치탑 어플리케이션이나 OEM 디바이스에 쉽게 통합할 수 있고 시스템 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 해당 제품은 온도 안정성이 높은 용융 실리카 기판이 특징이며, 설계 파장에서 투과율이 최대가 되도록 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 저조도 신호에서 최적의 성능을 보장합니다. 서로 접합된 한 쌍의 정밀 직각 프리즘으로 구성되어 λ/6의 표면 평탄도와 20-10의 표면 품질을 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 Half Waveplate for Quantum Computing도 보유하고 있으며, 두 제품 모두 특정 파장 대역에 맞는 설계가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요