해당 제품은 NIR 및 MWIR 스펙트럼(1.2 - 7μm 파장 대역)에서 투과가 가능합니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄(Ge)보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. HDAR 코팅 옵션은 기판의 내구성을 높이고 3 - 5μm 파장 대역에서의 투과율을 크게 개선하여 제품을 열악한 환경에서도 사용할 수 있게 해줍니다. 밀도가 2.329g/cm³이며 이는 저마늄이나 셀렌화 아연(ZnSe)의 절반 수준으로 낮기 때문에 부품이 가벼워야 하는 적외선 어플리케이션에 적합합니다. NIR 이미징 어플리케이션에 맞는 제품으로 온도가 700K(약 427˚C)인 흑체에서 방사되는 광원을 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)