제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Gallium Arsenide (GaAs) Window | GA-W-12-1

ISP Optics 상세 정보 보기

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
재고 번호 #16-800 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 349,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 349,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
GA-W-12-1

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
10.80
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
1.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
750.00
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.31
Young's Modulus (GPa):
85

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
3.293 @ 7μm
3.279 @ 10μm
3.267 @ 12μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
1000 - 16000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
5.39 (0 to +30°C)
Density (g/cm3):
5.32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 1 - 16μm의 광대역 투과 파장 범위
  • 견고하고 내구성이 뛰어난 적외선(IR) 소재
  • 불수용성이며 화학적으로 안정됨

해당 제품은 1 - 16μm의 적외선을 투과하며 가시광선 스펙트럼에서 불투명합니다. 갈륨 비소는 누프 경도가 750인 견고하고 내구성이 뛰어난 소재로, 먼지나 금속 또는 연마 입자 파편이 예상되는 레이저 소재 가공 어플리케이션에서 보호 윈도우로 사용할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 광학 부품이 요구되는 열화상 이미징, FLIR 또는 CO2 레이저 어플리케이션에 적합합니다. 갈륨 비소는 물에 녹지 않으며 강산성을 제외하고는 화학적으로 안정적입니다.

참고: 갈륨 비소는 위험 물질이므로 장갑을 착용하고 다뤄야 합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요