TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 318,167 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 286,752 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 270,375 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Lithium Fluoride (LiF) Windows는 150nm - 6μm에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공합니다. 플루오르화 리튬은 150 - 200nm의 진공자외선(VUV) 파장에서 우수한 투과율을 갖습니다. 플루오르화 리튬 소재로 제조되는 이 윈도우는 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 사용이 가능합니다. Lithium Fluoride (LiF) Windows는 분광 용도에서 UV 투과 윈도우, X-선 분광 분석에서 회절 요소, 열화상 이미징에서 적외선 윈도우로 사용하기 적합합니다.
참고: 플루오르화 리튬은 열적 충격에 민감한 소재로서 400°C 이상의 온도에서는 대기수분에 의해 손상이 발생합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®