제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 2mm Thick, 3° Wedge, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window | CF-WW3-12-2

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
재고 번호 #19-718 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 279,100
수량 1+
KRW 279,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
CF-WW3-12-2

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
10.80
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
158.3
Poisson's Ratio:
0.26
Young's Modulus (GPa):
75.8

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.495
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
200 - 7000
Wedge Angle:
3° ±0.25

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.85
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows는 에탈론 효과로 인한 줄무늬 패턴을 제거하고 공진기 피드백을 방지하기 위해 30 arcmin의 웨지(wedge)를 특징으로 합니다. 이 윈도우는 낮은 흡수성에 높은 손상 임계치가 합쳐진 플루오르화 칼슘으로 제조되어 자유공간 레이저에 사용하기 적합합니다. 또한 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않고도 사용이 가능합니다. Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows는 물에 잘 용해되지 않으며 기타 플루오르화 소재의 기판에 비해 높은 경도를 자랑함에 따라 환경적 요건이 거친 레이저 용도에 안성맞춤입니다. 이 밖에도 환경적 영향을 받지 않도록 하는 레이저 보호 기능이 있어 빔 샘플링 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요