제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 2mm Thick, 30' Wedge, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window | CF-WW-12-2

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
재고 #16-808 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 253,800
수량 1+
KRW 253,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Protective Window
Model Number:
CF-WW-12-2

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
10.80
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
158.3
Poisson's Ratio:
0.26
Young's Modulus (GPa):
75.8

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Index of Refraction nd:
1.495
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
200 - 7000
Wedge Angle:
30' ±15

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.85
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows는 에탈론 효과로 인한 줄무늬 패턴을 제거하고 공진기 피드백을 방지하기 위해 30 arcmin의 웨지(wedge)를 특징으로 합니다. 이 윈도우는 낮은 흡수성에 높은 손상 임계치가 합쳐진 플루오르화 칼슘으로 제조되어 자유공간 레이저에 사용하기 적합합니다. 또한 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않고도 사용이 가능합니다. Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows는 물에 잘 용해되지 않으며 기타 플루오르화 소재의 기판에 비해 높은 경도를 자랑함에 따라 환경적 요건이 거친 레이저 용도에 안성맞춤입니다. 이 밖에도 환경적 영향을 받지 않도록 하는 레이저 보호 기능이 있어 빔 샘플링 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
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
Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

바로 보기

Short Wave Infrared (SWIR, 근적외선)

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

SWIR 이란?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.