제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 2mm Thick, 30' Wedge, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Wedged Window | BF-WW-12-2

ISP Optics 상세 정보 보기

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
재고 #24-511 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 206,600
수량 1+
KRW 206,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
81.78
Axis Orientation:
Random
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
10.79
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.1
Density (g/cm3):
4.89
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.478 @ 0.5μm 1.451 @ 5μm 1.401 @ 10μm
Knoop Hardness (kg/mm2):
82
Poisson's Ratio:
0.343
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
2000 - 5000
Young's Modulus (GPa):
53
Wedge Angle:
30±15 arcmin
Model Number:
BF-WW-12-2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows는 에탈론 효과를 제거하기 위해 30 arcmin의 wedge를 특징으로 하기 때문에 감지 및 분광 용도의 가독성을 개선해줍니다. 굴절률이 1.48인 이 윈도우는 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 200nm to 12μm에서 우수한 투과율을 제공합니다. 플루오르화 바륨 윈도우는 건조한 환경에서 최대 800°C까지 사용할 수 있으나 습기에 장기간 노출되면 진공 자외선 범위에서 투과율이 저하할 수 있습니다. Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows는 자외선 분광, 열화상, 일반 UV-IR 감지 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 플루오르화 바륨은 고속의 형광체(fast scintillator)로서 X-선, 감마선, 기타 고에너지 입자를 검출하는 데도 사용할 수 있습니다.

참고: 이 광학 윈도우는 열충격에 매우 민감한 특성을 보입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작