제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. 300 - 2700nm Broadband Polarizer

Broadband Polarizers

×
재고 번호 #71-207 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,120,125
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,120,125 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.16
Diameter (mm):
12.70
Thickness (mm):
2.50 ±0.3
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
±40
Extinction Ratio:
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Wavelength Range (nm):
300 - 2700
Polarization Axis Mark (°):
±2

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
4.5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to 80

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 넓은 입사각
  • 탁월한 Transmitted Contrast
  • 손쉽게 결합할 수 있는 컴팩트한 디자인

Broadband Polarizers는 Wire Grid Polarizer가 적합하지 않은 UV부터 SWIR까지의 광대역 용도에 적합한 솔루션입니다. Broadband Polarizer는 ±40° 의 acceptance angle을 갖고 있으며 non-collimated 광원에 사용하기에 적합합니다. 아울러, 이 polarizer는 300 – 2700nm 범위에서 일관성 있는 transmitted contrast를 허용하는 독특한 디자인을 활용합니다.

참고: 입력 beam은 음각 표시가 되어 있는 옵틱 앞쪽으로 입력됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요