제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 3.18mm Thick, BBAR (1000-1100nm), Laser Grade C-Axis Sapphire Window

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

×
재고 번호 #15-806 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 549,608
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 549,608 개당
수량 11+ KRW 494,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.00
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.18 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,900.00

Optical Properties

Coating:
BBAR (1000-1100nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Index of Refraction (nd):
1.77
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 over Clear Aperture
Abbe Number (vd):
72.24
Birefringence (no-ne):
0
Axis Orientation:
C-axis
Coating Specification:
Ravg ≤0.3% @ 1000 - 1100nm
Ravg ≤0.1% @ 1020 - 1070nm
Wavelength Range (nm):
1000 - 1100

Material Properties

Density (g/cm3):
3.97
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
  • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows는 소재의 고유 속성인 복굴절을 제거하기 위해 사파이어를 C-축으로 절단한 정밀 광학 윈도우입니다. C-plane sapphire 또는 zero degree sapphire로도 알려진 C-axis sapphire는 UV - MIR 구간에서 높은 반사율과, 우수한 화학적 내성 그리고 다이아몬드 다음으로 높은 표면 경도를 제공합니다. 레이저 등급의 10-5 표면 품질도와 λ/10 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)을 특징으로 하는 이 윈도우는 레이저 용도로 사용하거나 레이저 시스템과의 통합 용도로 사용하기 적합합니다. Laser Grade C-Axis Sapphire Windows는 비코팅 혹은 1000 - 1100nm에 대한 IBS 무반사(AR) 코팅 처리가 가능하며 Nd:YAG, Yb:doped fiber, Yb:YAG 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 영국식 표준 사이즈로 공급되어 기존 레이저 시스템에 배치하기가 간편합니다. 고객의 어플리케이션을 위해 Laser Grade C-Axis Sapphire Window에 맞춤형 크기 또는 코팅을 적용해야 하는 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.