제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia, 450 - 650nm, λ/4 Achromatic Waveplate

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
재고 번호 #39-030 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,187,384
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,187,384 개당
수량 6+ KRW 1,008,164 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Waveplate
Configuration:
Air Spaced

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
>8.0
Diameter (mm):
12.70
Thickness (mm):
6.00 ±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallelism (arcsec):
<10
Housing Tolerance (mm):
+0/-0.25

Optical Properties

Coating:
Ravg <0.75% @ 450 - 650nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz and MgF2
Retardance:
λ/4
Surface Quality:
40-20
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 632nm
Retardance Tolerance:
λ/100 @ 20°C
Coating Specification:
Ravg <0.75% @ 450 - 650nm
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 파장 대역 옵션 제공
  • 각각의 넓은 스펙트럼에서 일정한 응답 시간
  • λ/4, λ/2의 지연 공차
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착

해당 제품은 사용되는 빛의 파장과 관계없이 일정한 위상 변화를 보입니다. 파장에 구애받지 않는 이러한 독립성은 두 개의 서로 다른 복굴절 결정체 소재를 사용했기 때문에 나타납니다. 파장 대역에 따른 지연의 상대적 변화는 사용된 두 가지 소재 사이에서 균형을 이룹니다. 해당 제품은 응답 시간이 일정하므로 초점 조절이 가능한 레이저, 다중 레이저 라인 시스템, 기타 광대역 광원에서 사용하기에 적합합니다.

0° 입사각에서 사용하도록 설계되었으므로 ±3°의 각도 차가 발생하더라도 지연 공차의 변화는 1% 미만입니다. 유효 구경이 23mm인 제품의 경우 접합된 구조를 갖습니다. 모든 제품군은 빠른 축상(fast axis)이 명확하게 표시되어 있는 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착되어 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요