제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia., 532 & 1064nm T, 355nm R 45° Harmonic Separator

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
재고 번호 #38-779 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 300,200
수량 1-5
KRW 300,200
수량 6+
KRW 269,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Harmonic Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Dichroic
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating Specification:
Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm
Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm
Reflection Wavelength (nm):
355
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
10-5
Transmission Wavelength (nm):
532, 1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Surface 1:
2.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
7.5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Surface 2:
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 고조파를 분리하는 데 사용
  • 투과율이 95% 이상인 빔스플리터 코팅
  • λ/10의 용융 실리카 기판

해당 제품은 Nd:YAG 레이저의 일반적인 고조파를 분리하는 데 사용합니다. 첫 번째 표면의 빔스플리터 코팅은 최소 1개의 파장을 반사하고 그 외 파장을 투과시킵니다. 빔스플리터의 두 번째 표면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 반사로 인한 손실을 최소화합니다. 해당 제품은 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있습니다. 또한, 시스템 설계 시 최적의 유연성을 제공하기 위해 다중 파장 구성을 제공합니다.

참고: 해당 제품군에 나와 있는 손상 임계값은 각각 따로 테스트를 거친 수치입니다. 제품군에 속한 제품을 2개 이상의 입사 빔과 사용할 경우 시스템의 손상 임계값에 부정적인 영향을 미칩니다.

호환 마운트

관련정보

Filter

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

균질성 및 이물질과 기포로 인한 산란

Inhomogeneity and scatter from inclusions and bubbles in optical components can lead to worse performance, especially in laser optics applications.

바로 보기

광학 기판의 열적 특성

The thermal properties of optical substrates including the CTE, dn/dT, and thermal conductivity are critical for predicting real-world performance

바로 보기

Beamsplitter란 무엇인가?

Optical components that create two beams by splitting incident light are beamsplitters. Read more about the different types of beamsplitters at Edmund Optics.

바로 보기

빔스플리터 제품 소개

Beamsplitters do exactly what their name implies: split incident light beams.

바로 보기

올바른 빔스플리터 선택하기

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

올바른 Beam Expander 선택

Edmund Optics offers both fixed power and zoom beam expanders. Knowing which beam expander is right for your application can greatly improve system efficiency.

바로 보기

What is a plate or "mirror-type" beamsplitter?

What is a pellicle beamsplitter and when should I use it?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

What is the difference between using a cube beamsplitter and a plate (mirror-type) beamsplitter?

When you say a beamsplitter has __% transmission and __% reflection, is that across the entire spectrum?

Is there such a thing as a variable density beamsplitter?

What are some advantages of using one cube beamsplitter type compared to another?

What are some advantages of using one plate beamsplitter type compared to another?

What is the difference between polarizing and non-polarizing beamsplitters?

Beamsplitter

Cube Beamsplitter

Dichroic Beamsplitter

Pellicle Beamsplitter

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

Axial Illumination (동축 조명)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Do you have mounts for square or rectangular optics?

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Plate Beamsplitter

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program