제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 6.35mm Thick, Fused Silica 800nm Ti:Sapphire Mirror, 0-45 Deg AOI

×
재고 번호 #28-992 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 205,900
수량 1+
KRW 205,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ti:Sapphire Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
800
Wavelength Range (nm):
780 - 820
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle of Incidence (°):
0-45
Coating:
Laser Mirror (800nm)
Coating Specification:
Rabs S & P >99.80% @ 800nm @ 0-45° AOI
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
10-5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ti:Sapphire 레이저 기본 및 고조파 주파수에서 반사율 >99.8%
  • 표면 품질: 10-5, 레이저 어플리케이션에 사용할 경우 산란 감소
  • 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음

해당 제품은 0 - 45° 및 45° 입사각에서 Ti:Sapphire 레이저 기본 및 고조파 주파수에서 99.8%가 넘는 반사율을 제공합니다. 우수한 열 안정성을 고려하여 용융 실리카 기판으로 제조되었으며 각각 기본/2차/3차 고조파에 상응하는 800nm, 400nm, 266nm 파장으로 코팅 처리가 되어 있습니다. 또한, 산란으로 인한 영향을 최소화하도록 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질을 갖습니다. 해당 제품은 다광자 이미징, 극초단 분광법, 콜드 마이크로머시닝 등 다양한 Ti:Sapphire 레이저 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요