제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., 650 - 1350nm, Complementary Chirped Mirror Pair

UltraFast Innovations (UFI) 상세 정보 보기
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

×
재고 번호 #14-673 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,173,094
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 2,173,094 개당
수량 10+ KRW 1,919,199 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Sold as a Set of 2

Physical & Mechanical Properties

Wedge Angle (arcmin):
10 ±5
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Coating Specification:
Ravg >99% @ 650 - 1350nm (3° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
-60fs2 @ 650 - 1350nm (3° AOI, p-polarization)
Wavelength Range (nm):
650 - 1350
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Complementary Chirped Pair (650-1350nm)
Angle of Incidence (°):
5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 800nm, 50fs

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 처프 펄스 증폭 시스템 및 초대역 레이저 발진기에 안성맞춤
  • 초광대역 디자인으로 분산 보정 지원
  • 600 - 950nm 또는 650 - 1350nm 대역에서 수치가 낮은 -60fs2의 네거티브 GDD 및 99%가 넘는 고반사율 제공

UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs는 3fs 미만의 극초단 펄스에 적합한 분산 보정 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 짝맞춤 된 두 미러는 위상차 그룹지연분산(GDD)에 변동이 발생하더라도 변동을 최소화하면서 거의 일정한 GDD를 갖게 됩니다. 광대역 코팅 설계는 Ti:sapphire 및 Yb:doped fiber와 같이 가장 흔히 사용되는 극초단 레이저 라인에 적용되며, 600 - 950nm 또는 650 - 1350nm 대역에서 -60fs2의 네거티브 GDD와 평균 99%가 넘는 고반사율(p-편광)을 제공합니다. 또한 3°의 입사각(AOI)은 극초단 펄스의 반사 횟수를 증가시켜 분산 보정 효과를 높일 수 있습니다. 형태, 대역폭, 스펙트럼 사양이 다른 맞춤 제작 미러쌍이 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

참고: Complementary Chirped Mirror Pairs는 쌍으로 판매됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.