제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia., 680 - 1020nm, 70R:30T, Ultrafast Beamsplitter

TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

×
재고 번호 #13-831 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 343,505
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 343,505 개당
수량 5-9 KRW 304,674 개당
수량 10-19 KRW 268,830 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
80
Parallelism (arcsec):
<10

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
70/30
Coating Specification:
Surface 1:
Ravg = 70±3% @ 680 - 1020nm
Rp = 56±3% @ 680 - 1020nm
Rs = 85±3% @ 680 - 1020nm
Surface 2:
Rs <2% @ 650 - 1100nm
Rp <1.5% @ 650 - 1100nm
Wavelength Range (nm):
680 - 1020
GDD Specification:
Transmission: ±15 fs2 @ 700 - 1080nm
Reflectivity: ±20 fs2 @ 700 - 1080nm
Transmitted Wavefront Distortion:
λ/8 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion:
<λ/6 @ 632.8nm

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 광섬유 레이저용 디자인
  • 90:10, 70:30, 50:50(R:T) 분할 비율
  • 제어된 GDD 반사와 투과

TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters는 펨토초 펄스의 Ti:sapphire 및 Yb:doped 광섬유 레이저와 사용하도록 설계되었습니다. 제품의 전면에는 90:10, 70:30 또는 50:50 (R:T) 비편광 빔스플리터 코팅 처리가 되어 있는 반면, 후면에는 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 반사로 인한 손실을 최소화합니다. 각각의 코팅은 분산을 정밀하게 제어함에 따라 투과 또는 반사 펄스의 그룹 지연 분산(GDD)을 예측할 수 있습니다. TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters는 영국식 표준 크기로 제공되어 광학 시스템과의 결합이 용이합니다. 맞춤 제작 코팅 및 크기가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

참고: 빔스플리터의 가장자리에 있는 화살표는 빔스플리터 코팅 처리가 된 면을 가리킵니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요