제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. 800nm λ/2 Quartz Waveplate Zero Order

×
재고 번호 #85-042 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 626,400
수량 1-5
KRW 626,400
수량 6+
KRW 506,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8.00
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
6.40 +0.00/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallelism (arcsec):
<3

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (800nm)
Design Wavelength DWL (nm):
800
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 for central 80% of clear aperture
Retardance Tolerance:
±λ/200
Temperature Coefficient (λ/°C):
0.0001
Retardance Order:
0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Black Anodized Aluminum Frame에 장착
  • Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능

multiple order 및 zero order로 이용 가능한 Quartz Waveplates (Retarders)는 다양한 용도에 아주 적합합니다. Multiple order waveplates는 waveplate의 설계 파장 대비 파장 변화율이 ±1% 미만인 경우에 적합합니다. 변화율이 ±1%를 초과하는 용도에서는 대역폭 증가와 온도 변화에 대한 sensitivity 저하로 인해 zero order waveplates 사용을 권장합니다. 손쉬운 시스템 결합을 위해 mount 가장자리에 fast axis가 표시되어 있습니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요