제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia f/0.5 VIS Coated, Molded Acrylic Aspheric Lens

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
재고 번호 #33-259 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 97,900
수량 1-10
KRW 97,900
수량 11+
KRW 80,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 ±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.4
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Center Thickness CT (mm):
6.83
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
6.40 @ 632.8nm
Numerical Aperture NA:
1.00
Back Focal Length BFL (mm):
4.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Focal Length Tolerance (%):
±1
Aspheric Design Wavelength (nm):
632.8
Coating:
BBAR (450-650nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 450 - 650nm
f/#:
0.5
Radius R (mm):
6.22
Wavelength Range (nm):
450 - 650
Conjugate Distance:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
80.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • Prescription 정보 이용 가능
  • 구면 수차 감소
  • 광대역 AR 코팅 옵션

당사의 molded acrylic aspheres는 경제적인 가격대의 제품으로서 포토닉스 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 prescription 정보를 이용할 수 있어 벤치탑 및 OEM 용도와의 결합이 용이합니다. 이 비구면 렌즈는 비코팅으로 제공되거나 광대역 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 0.5" 및 1"의 표준 직경으로 제공되어 당사의 렌즈 마운트전체 제품군에 쉽게 장착이 가능합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-556 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Thin Inner Single Optic Mount Fixed #38-751 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Thick Inner Single Optic Mount Fixed #38-757 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Thin Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-051 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-053 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요