제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia., Protected Gold Coated, ISP Optics λ/4 Mirror | P-MF-AU-12

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #25-011 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,500
수량 1+
KRW 143,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Surface Flatness (P-V):
λ/4
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Pyrex
Back Surface:
Fine Grind
Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg ≥95% @ 3000 - 5000nm
Coating:
Protected Gold (3000-5000nm)
Coating Type:
Metal
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Edges:
Fine Grind
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Type:
Flat Mirror
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Model Number:
P-MF-AU-12

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Pyrex® Mirror Substrate 사용
  • Protected Gold 코팅
  • LWIR 어플리케이션에 적합

해당 제품은 0.7 - 12µm 파장 대역에서 사용되는 Pyrex® Mirror Substrate에 Protected Gold 코팅 처리가 되어 있습니다. Protected Gold는 모든 적외선 스펙트럼에서 반사율이 가장 높은 코팅입니다. 또한, Pyrex®는 잘 팽창하지 않는 소재를 사용해 온도 변화에도 상대적으로 영향을 덜 받습니다. 그래서 다양한 적외선 어플리케이션에 적합한 제품입니다. 유전체를 보호하는 코팅층이 금 위에 덮여 있어 코팅이 파손되지 않고 이를 취급하거나 세척하기가 편합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작