제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. UHR Broadband Dielectric Mirror, 400-750nm

×
재고 #17-500 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 353,800
수량 1+
KRW 353,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Clear Aperture CA (mm):
11.7
Edges:
Ground
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Ravg >99.9% @ 400 - 750nm (45°, s-pol)
Ravg >99.8% @ 410 - 750nm (45°, p-pol)
Coating:
UHR Dielectric Mirror (400-750nm)
Coating Type:
Dielectric
Angle of Incidence (°):
45
Wavelength Range (nm):
400 - 750

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
  • 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
  • λ/10의 표면 평탄도

Ultra-High Reflectivity (UHR) Mirrors는 반사 손실이 낮아야 하는 용도에서 광대역 레이저 또는 조명 광원과 함께 사용하기 적합한 제품입니다. 이 미러는 산란으로 인한 영향을 최소화하기 위해 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질도를 가지고 있는 고품질 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다. 견고한 유전체 코팅 처리가 되어 있는 Ultra-High Reflectivity (UHR) Mirrors는 편광과 무관하게 가시광(400 - 750nm) 또는 근적외선(740 - 1100nm) 스펙트럼 전체에 걸쳐 99.8%가 넘는 평균 반사율을 제공하도록 설계되었습니다. 이 밖에도 고품질 용융 실리카 기판으로 제조되어 낮은 열팽창 계수를 특징으로 합니다. 

코팅관련 참고사항: 코팅 설계 시 CRDS(cavity ring-down spectroscopy)를 통해 532, 632.8, 1064nm에서 측정 및 검증이 이루어집니다. 일반적인 분광광도계 장비에서는 사양 검증이 불가능할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요