제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. x 12.7mm FL, Uncoated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF>sub>2) DCX Lens | BF-BX-12-12

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-733 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 717,800
수량 1-9
KRW 717,800
수량 10+
KRW 646,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
12.70 @ 5μm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Centering (arcmin):
<3
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
5.80 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
1.50
Radius R1 (mm):
10.47
Radius R2 (mm):
10.471
Clear Aperture CA (mm):
11.43
f/#:
1.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Numerical Aperture NA:
0.5
Type:
Double-Convex Lens
Wavelength Range (nm):
200 - 12000
Model Number:
BF-BX-12-12

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합

해당 제품은 0.2 – 12µm 파장 대역에서 투과율이 높아야 하는 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제조 시 플루오르화 바륨을 사용하며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역부터 LWIR 파장에 이르는 대역에서 투과율이 높습니다. 플루오르화 바륨은 플루오르화 칼슘과 물리적으로 비슷한 특성을 갖지만 고에너지 방사선에는 더 강합니다. 습도가 낮은 환경에서는 최대 800°C까지 견딜 수 있고 습기에 장시간 노출되면 자외선 영역에서 투과율이 낮아질 수 있습니다.

참고: 해당 제품은 열충격에 매우 취약합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작