TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 458,247 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 412,412 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 366,577 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 특정 오프셋 각도에서 빛의 초점을 맞추거나 시준하는 데 사용됩니다. Ultrafast-Enhanced Silver(극초단 강화 실버) 코팅 처리가 되어 있어 설계 파장 대역에서 99%가 넘는 반사율을 제공하고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮습니다. 또한, 빔 경로에서 초점을 분리하는 비축 설계가 적용되어 있어 입사 빔을 방해하지 않으면서 초점 주변에 더 많은 상호작용 공간을 확보할 수 있습니다. 해당 제품은 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 광섬유 레이저와 같은 저출력/중출력 극초단 레이저의 극초단 펄스의 시간적 확산을 최소화하면서 레이저 빛의 초점을 맞추는 데 적합합니다. 광축과 직직을 이루는 홀이 있는 마운팅 플레이트를 사용하면 제품을 벤치탑 시스템에 통합할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®