제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 25.4mm FL, 3-12μm BBAR Coated, ZnSe Plano-Convex Lens

Coherent® 상세 정보 보기
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

×
재고 번호 #11-420 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 584,400
수량 1-10
KRW 584,400
수량 11+
KRW 526,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Centering, ETD (μm):
≤50.8
Center Thickness CT (mm):
2.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.93
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective bevel as needed
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40 @ 10.6µm
Back Focal Length BFL (mm):
24.36
Coating:
BBAR (3000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg ≤3.0% @ 3 - 12μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Radius R1 (mm):
35.63
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Wavelength Range (nm):
3000 - 12000
Bulk Absorption Coefficient (cm1):
<0.0005 @ 10.6μm

Electrical

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • EO가 설계, II-VI가 제조
  • 프리미어 등급의 ZnSe 소재
  • 비코팅 또는 광대역 AR 코팅 옵션

TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Plano Convex (PCX) Lenses는 중파 및 장파 적외선 스펙트럼에서 초점을 맞추거나 빛을 시준해야 하는 용도를 위해 설계되었습니다. II-VI사에 의해 제조되는 이 렌즈는 10.6µm에서 0.0005cm-1 미만의 대량 흡수를 갖는 적외선 ZnSe 소재를 특징으로 하며 비코팅 또는 다양한 광대역 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 8-12µm의 코팅은 CO2 레이저와 열화상 카메라 용도에 적합하며 dual band 3-12µm 코팅은 초분광(hyperspectral) 용도에 적합합니다. TECHSPEC® Zinc Selenide PCX Lenses는 λ/20 미만의 불균일성(@10.6µm), 40-20의 표면 품질도, 50Å 미만의 표면 거칠기를 특징으로 합니다. 세 가지의 직경 옵션을 이용할 수 있으며 유효 초점 거리는 12.7mm - 200mm 범위로 제공됩니다.

제품자료

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program