제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. x 25.4mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) DCX Lens | CF-BX-12-25

ISP Optics 상세 정보 보기

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
재고 번호 #24-763 재고정리 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 200,129
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 200,129 개당
수량 10+ KRW 180,765 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Convex Lens
Model Number:
CF-BX-12-25

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
3.60 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
1.50
Clear Aperture CA (mm):
11.43

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40 @ 5μm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
Radius R1 (mm):
19.77
Radius R2 (mm):
19.77
f/#:
2.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Numerical Aperture NA:
0.25
Wavelength Range (nm):
300 - 8000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율 90% 이상
  • 굴절률 낮음
  • 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음

해당 제품은 IR 스펙트럼에서 투과율이 높아야 하는 유한 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 플루오르화 칼슘은 350nm - 7μm 파장 대역에서 투과율이 90% 이상이며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 또한 흡수율이 낮고 레이저 손상 임계값(LDT)이 높아 엑시머 레이저와 함께 사용하기에 적합합니다. 다른 플루오르화 기반 기판에 비해 용해도가 낮고 경도가 우수하여 극한의 환경에서도 사용할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요