제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 300mm FL, 532nm Coated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
재고 번호 #38-718 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 272,600
수량 1-5
KRW 272,600
수량 6+
KRW 217,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
3.86
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
300.00 @ 355nm
Back Focal Length BFL (mm):
297.38
Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
142.83
f/#:
23.62
Numerical Aperture NA:
0.02
Design Wavelength DWL (nm):
532
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • LIDT 검증 및 보장
  • 10-5의 표면 품질도
  • λ/10의 표면 정밀도

TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 레이저 커팅과 머시닝, 용접과 같은 고출력 Nd:YAG 레이저 용도로 설계된 제품입니다. 기판은 정밀 용융 실리카 소재로서 λ/10의 표면 정밀도와 10-5의 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 산란이 적고 투과 웨이브프론트의 성능이 뛰어납니다. TECHSPEC Laser Grade PCX Lens는 비코팅 또는 high laser damage threshold anti-reflection (AR) 코팅과 같은 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 이러한 코팅은 가장 일반적인 Nd:YAG 레이저 파장에서 사용할 수 있어 레이저의 최대 출력이 보장됩니다.

Laser Optics

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.7mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-556 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Thick Inner Single Optic Mount Fixed #38-757 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 12.7mm Diameter Lens Mount Fixed #85-547 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 12.7mm Diameter Thick Lens Mount Fixed #85-548 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12-12.7mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-952 KRW 88,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Diameter, T-Mount Thin Optic Mount Fixed #52-933 KRW 95,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-053 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요