제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 38.1mm FL, MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #49-762 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,100
수량 1-5
KRW 113,100
수량 6+
KRW 89,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
11.70
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
5.00 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
3.50 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
1.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
3.92
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
38.10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
35.57
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
25.43
Radius R2 (mm):
-20.03
Radius R3 (mm):
-74.39
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0° 입사각용으로 설계
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • VIS 0°VIS-NIR Coated Achromats 또한 이용 가능

Achromatic doublet lens는 두 개의 광학 부품이 접합된 아크로매틱 이중렌즈로서 광축 상의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 당사의 achromatic doublet은 가시광 영역을 위해 단층 MgF2 코팅이나 광대역 다층 코팅을 적용할 수 있습니다. 이외에도 NIR achromatic doublet 및 edge blackened achromatic doublet 또한 구매가 가능합니다.

Achromatic doublet lens는 다색("백색광") 이미징에서 단순 렌즈보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 갖습니다. 2개의 광학 요소가 짝을 이루어 하나의 achromatic doublet lens(말 그대로 "무색 렌즈")를 생성함에 따라 글래스에 내재된 색 분리(color separation)를 보정할 수 있습니다. 색 수차와 구면 수차가 제거된 achromatic lens는 다색 조명과 이미징 용도에서 최고의 가성비를 제공합니다.

제품자료

코팅 곡선

  • MgF2 (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.
Wavelength (nm)3504355206056907758609451030111512000%0.5%1%1.5%2%2.5%3%3.5%Reflection (%)Coating Curve ChartMgF2 (400-700nm)
SHIFT + SELECT an area on CURVE to zoom

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

Achrotech: achromat cost versus performance for conventional, diffractive, and GRIN components

Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇일까요?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

바로 보기

Achromatic Lens 리뷰

Learn about EO's most popular family of optical lenses and discover if achromatic lenses are ideal for your next application.

바로 보기

How is the location of the principal plane of a negative achromatic lens calculated?

Abbe-Number(아베수)

Achromatic (무채색)

Crown Glass(크라운 유리)

Doubler Tube

Doublet Lens

Flint Glass

분산

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

Apochromatic

Back Focal Length (BFL)

Dispersion(분산)

Hybrid Molding

Sag

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Debating whether or not to use a traditional cylinder lens or an achromatic cylinder lens? Discover the benefits of achromatic cylinder lenses at Edmund Optics.

바로 보기

Machine Vision 렌즈에 미치는 수차의 영향

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Center Thickness (CT)

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Edge Thickness (ET)

Effective Focal Length (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

색이 보정된 광학 렌즈들의 이점

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program