제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. x 50.8mm FL, 3-5µm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) PCX Lens | HDAR35-SI-PX-12-50

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-888 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 291,284
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 291,284 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens
Model Number:
HDAR35-SI-PX-12-50

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.10 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.80 @ 4µm
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 3 - 5µm Rabs <1.5% @ 3 - 5µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
123.59
f/#:
4.00
Numerical Aperture NA:
0.13
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 3 - 5μm 파장 대역으로 HDAR 코팅을 입혀 내구성 향상
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
  • 초점 거리: 25.4 - 500mm

해당 제품은 3 - 5μm 파장 대역에서의 투과율을 높이기 위해 HDAR 코팅을 입혀 내구성이 향상되었습니다. 제품의 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다. HDAR 코팅으로 기판의 내구성을 높였기 때문에 극한의 환경에서도 제품을 사용할 수 있습니다. 밀도가 2.329g/cm3로 낮아 부품이 가벼워야 하는 적외선 어플리케이션에 적합하며 NIR 이미징이나 적외선 분광이 이에 해당합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요