제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Dia. x 50.8mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-12-50

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #24-844 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 217,500
수량 1-5
KRW 217,500
수량 6+
KRW 174,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
50.80 @10.6µm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Focal Length Tolerance (%):
±2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.10 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Radius R1 (mm):
151.01
Clear Aperture CA (mm):
11.43
f/#:
4.00
Numerical Aperture NA:
0.13
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000
Model Number:
GE-PX-12-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 좋고 흡수율이 낮아 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않습니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 어플리케이션에 사용해야 합니다. 그러나 열폭주 현상이 발생할 수 있어 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 비코팅 옵션을 선택하면 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율이 좋고 BBAR 코팅 옵션을 선택하면 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 높아집니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작