제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Diameter x 150mm FL, 700-900nm Coated, Ultrafast Thin PCX Lens

×
재고 번호 #11-656 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 147,084
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 147,084 개당
수량 6+ KRW 129,986 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
1.50 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.21
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.17 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
149.15
Coating:
BBAR (700-900nm)
Coating Specification:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
68.85
f/#:
11.82
Numerical Aperture NA:
0.043
Design Wavelength DWL (nm):
800
Wavelength Range (nm):
700 - 900
Angle of Incidence (°):
0
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 굉장히 얇은 중심 두께로 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산) 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 극초단 및 레이저 광학 어플리케이션에 적합
  • UV/IR 등급의 용융 실리카 기판

해당 제품은 설계 시 굉장히 얇은 중심 두께가 적용된 제품으로 극초단 레이저 펄스에 맞는 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 제공됩니다. 또한, Ti:Sapphire 레이저, Yb:YAG 레이저, Nd:YAG 레이저, 홀뮴(Ho) 레이저, 툴륨(Tm) 레이저 등의 레이저 광원과 이에 상응하는 고조파로부터 빛을 모으거나 빛의 초점을 맞추는 데 적합한 제품입니다. 해당 제품은 두께가 얇은 PCX 렌즈이며 유효 초점 거리가 50 - 2000mm인 표준 크기로 제공됩니다.

IR 등급의 용융 실리카의 경우 UV 등급의 용융 실리카와 달리 OH- 이온의 양이 감소하여 근적외선(NIR) 스펙트럼 전체에서 투과율이 증가하고 자외선(UV) 스펙트럼에서는 투과율이 감소합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.