제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount

12.7mm L-Slot and Rotation Direct Mount, #36-417

×
재고 번호 #36-417 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
수량 1+
KRW 130,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Circular
Note:
L-Slot

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Centerline Height (mm):
25.4

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.5 - 12.7
Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0 - 8.0
Barrel Thread:
ID05 (0.535" x 40 TPI)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형

TECHSPEC® Compact Direct Mounts는 광학 테이블이나 브레드보드에 바로 장착이 가능한 제품입니다. 이 마운트는 중심선의 높이를 25.4mm 로 유지하기 때문에 연구부터 OEM에 이르는 다양한 용도에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 25.4mm와 12.7mm 직경의 옵틱 또는 25mm cube beamsplitter에 사용할 수 있는 이 부품은 광학 부품을 간편하게 장착할 수 있는 all-in-one 방식을 제공합니다. TECHSPEC® Compact Direct Mounts는 렌즈의 선반부터 베이스까지 4 arcmin 미만의 직각도(perpendicularity)를 이용해 기존의 post와 post holder에 적용되었던 불필요한 누적 공차를 제거해 줍니다. 이 Direct mount는 TECHSPEC® Kinematic Mounts와 사용하기 적합하며, 25.4mm의 중심선 높이와 알루미늄 구조를 가지고 있어 요건이 가장 까다로운 용도에서도 마운팅이 가능합니다.

제품자료

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program