제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Silver and NIR II Coated, Mounted Corner Cube Retroreflector

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
재고 번호 #12-671 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 567,530
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 567,530 개당
수량 6-25 KRW 454,024 개당
수량 26-49 KRW 425,699 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Inner Diameter (mm):
12.70
Outer Diameter (mm):
31.75
Housing Tolerance (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optical Properties

Beam Deviation (arcsec):
±5
Coating:
NIR II & Silver with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Surface Quality:
60-40
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm, Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm,Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
750 - 1550
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
  • Alignment용으로 적합함
  • 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Holes
  • Unmounted 버전 또한 이용 가능

복잡한 형태로 인해 corner cube retroreflectors는 마운팅이 어려운 경우가 종종 있을 수 있습니다. 당사의 TECHSPEC® Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 간편하고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. 알루미늄 바디에 장착되어 RTV potting cement로 고정되는 당사의 TECHSPEC® Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 2개의 ¼-20 tapped hole을 통해 통합이 용이합니다. 아울러, 각각의 retroreflector에는 은 도금이 되어 있는 반사면이 있어 편광 효과를 높이고 FOV를 늘려 줍니다. 제품의 자세한 규격은 아래의 Technical Images 탭을 참고하십시오.

Corner cube retroreflector는 프리즘 면으로 들어오는 모든 빛을 프리즘 방향에 관계 없이 프리즘 자체로 역반사하도록 설계되어 있습니다. 미러는 일반적인 입사각에서만 이런 기능을 수행합니다. 결과적으로 corner cube retroreflector는 정밀 배치가 어렵거나 시간이 많이 소모되는 경우에 아주 적합합니다.

Laser Optics

제품자료

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.