제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Sq 50R/50T, VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
재고 번호 #15-982 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 183,752
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 183,752 개당
수량 11+ KRW 155,324 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Center to Center Spacing (mm):
0.15
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Polka-Dot
Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 +0.0/-0.5
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
1.65 ±0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Coating:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Minimum Aperture (mm):
2.00
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5 @ 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
150 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 50/50 및 30/70의 반사/투과율 이용 가능
  • 400 – 2000nm에서 높은 성능을 발휘하는 B270 기판으로 제조
  • UV-NIR 버전으로 제공

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters는 VIS - NIR 스펙트럼 범위에서 일정한 투과/반사 비율을 특징으로 합니다. SCHOTT B270 기판 위에 강화 알루미늄 코팅이 진공 증착되고 정사각형 고정 구경을 가지고 있어 400 - 2000nm 구간에서 30/70, 50/50의 반사/투과 비율을 보장합니다. 입사광은 코팅 처리된 영역에서 반사가 되고 코팅이 되지 않은 주변에서 투과가 됩니다. VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters는 각도의 영향을 받지 않으므로 빔 직경이 2mm 이상인 복사광의 에너지를 분할하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 빔스플리터는 특히 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원에 유용하며 단색기, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에도 사용할 수 있습니다.

참고: 이 빔스플리터의 표면은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 손에 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지가 묻은 경우 필요에 따라 여과 공기를 사용해 비접촉 방식으로 제거할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.